17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプ用吊フック

通常単価(税別)
9,94021,200
税込単価
10,93423,320
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。・フックの組合せにより、パイプの2本吊りもできます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 商品詳細種別
    パイプ用吊フック
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番使用荷重
(t)
サイズ(mm)重量
(kg)
l1l2dtL
EA987NG-10.259013022131650.55
EA987NG-20.512018030162271.35
EA987NG-30.7514022036192762.35
EA987NG-4116025042223153.35

外形図

パイプ用吊フック  外形図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • サイズL

  • サイズL1

  • サイズL2

  • サイズd

  • サイズt

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

サイズL

サイズL1

サイズL2

サイズd

サイズt

重量(kg)

最小発注数量
0.25
165mm
90mm
130mm
22mm
13mm
0.55
1個
0.5
227mm
120mm
180mm
30mm
16mm
1.35
1個
0.75
276mm
140mm
220mm
36mm
19mm
2.35
1個
1
315mm
160mm
250mm
42mm
22mm
3.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,940
( 10,934 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
16,898
( 18,588 )
2日目
21,200
( 23,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

・パイプの両端を引掛け、吊り上げるフックです。
・フックの組合せにより、パイプの2本吊りもできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ用吊フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ用吊フック
スイベル吊環
溶接用フック
ねじ止め型スイベル吊環
フック(亜鉛合金)
フック(安全金具付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,940-7,500 -4,202 -16,600 -3248,761 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプフックアイボルトフックアイボルト-フック
商品詳細種別パイプ用吊フックスイベル吊環溶接用フックねじ止め型スイベル吊環--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト