17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吊りフック(荷重0.5・1t)

通常単価(税別)
3,2606,721
税込単価
3,5867,393
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・特殊合金鋼を熱処理調質しているため非常に強靱です。

  • 商品タイプ
    フック
  • 商品詳細種別
    吊フック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • 全長(mm)

  • 爪長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

全長(mm)

爪長さ

最小発注数量
0.5
122
35mm
1個
1
171
55mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
1日目
6,721
( 7,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊合金鋼を熱処理調質しているため非常に強靱です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りフック(荷重0.5・1t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊りフック(荷重0.5・1t)
吊りフック(荷重0.5~3.2t)
[ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)
ファンドリーフック(荷重1.5・3.0t)
スイベルフック(荷重0.5~2.0t)
安全フック(荷重1.12~12.5t)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,260-22,760 -5,820 -6,029 -3,000 -7,250 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
商品タイプフック-フックフックフックフック
商品詳細種別吊フック吊フックアイフックファンドリーフックスイベルフック安全フック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト