17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.0ton J型フック

通常単価(税別)
3,559
税込単価
3,915
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…SCM435・使用荷重…1t・爪長さ…80mm・全長…176mm・ピン径…7mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 基本使用荷重 (t)
    1
  • 重量
    425g
  • 材質
    SCM435
  • 全長(mm)
    176
  • ピン径
    7mm
  • 爪長さ
    80mm
  • 口の開き(mm)
    45(実際に掛けられるのは10mmまで)
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    J1ton

型番:

EA987N-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987N-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
1
重量
425g
材質
SCM435
全長(mm)
176
ピン径
7mm
爪長さ
80mm
口の開き(mm)
45(実際に掛けられるのは10mmまで)
メーカー
スリーエッチ
型番
J1ton

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987N-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,559
( 3,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SCM435
・使用荷重…1t
・爪長さ…80mm
・全長…176mm
・ピン径…7mm
・重量…425g
・JAN:4518340695078

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton J型フックの型番EA987N-1のページです。 型番EA987N-1に関する仕様情報を記載しております。
1.0ton J型フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.0ton J型フック
Jフック J1ton
3.0ton 吊フック
1.5ton 吊りフック
1.0ton 吊りフック(爪長さ65mm)
1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5593,13025,21955,0404,41015,643
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
基本使用荷重(t)1131.511
重量425g-----
材質SCM435-クロムモリブデン鋼(SCM435)特殊合金鋼--
全長(mm)176-358364195-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト