17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50mm/125kg 横型固定滑車

通常単価(税別)
4,670
税込単価
5,137
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…125kg・車径…50mm・サイズ…A:60mm、B:100mm、C:32mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    滑車
  • 基本使用荷重 (kg)
    125
  • 重量
    380g
  • サイズ
    A:60mm、B:100mm、C:32mm、D:10mm、E:12mm、F:10mm、G:14mm、取付穴径:5.2mmサラ
  • 材質
    スチール
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~8mm
  • ベアリング
    ベアリング
  • 車径 (mm)
    50mm
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    HB50

型番:

EA987HS-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987HS-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
滑車
基本使用荷重(kg)
125
重量
380g
サイズ
A:60mm、B:100mm、C:32mm、D:10mm、E:12mm、F:10mm、G:14mm、取付穴径:5.2mmサラ
材質
スチール
適合ロープ径(mm)
~8mm
ベアリング
ベアリング
車径(mm)
50mm
メーカー
スリーエッチ
型番
HB50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HS-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,670
( 5,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…125kg
・車径…50mm
・サイズ…
A:60mm、B:100mm、C:32mm、D:10mm、
E:12mm、F:10mm、G:14mm、
取付穴径:5.2mmサラ
・重量…380g
・材質…スチール
・軸受…ベアリング
・荷役搬送作業やロープガイドとして。
・プラスドライバー1本で、ロープを途中から
でも装着できます。
・ベアリング入りですので、
回転がスムーズです。
・使用ロープ径…/8mm
・JAN:4548745761405

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm/125kg 横型固定滑車の型番EA987HS-26のページです。 型番EA987HS-26に関する仕様情報を記載しております。
50mm/125kg 横型固定滑車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/125kg 横型固定滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製
φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
25mm 横型固定滑車(1車/メタル)
50mm 滑 車(ベアリング入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6703,9602,84920,0922,5995,711
通常出荷日1日目1日目13日目1日目1日目1日目
商品タイプ滑車滑車滑車滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)12512512550050250
重量380g380g380g1.1kg95g520g
サイズA:60mm、B:100mm、C:32mm、D:10mm、E:12mm、F:10mm、G:14mm、取付穴径:5.2mmサラA:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mmA:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mmd:12.5mm、D:18mm、L1:37mm、L2:108mm、B:80mm、B1:25mm、t:24mm、t1:54mm--
材質スチールスチールスチール本体:特殊ステンレス、シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト