17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50×10mm シーブ

通常単価(税別)
3,249
税込単価
3,574
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・車径(A)…50mm・サイズ…B:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:12...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーリー
  • 基本使用荷重 (kg)
    125
  • サイズ
    B:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:12mm
  • 材質
    ステンレス
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~8mm
  • 車径(A)
    50mm
  • メーカー
    スリーエッチ
  • 型番
    V50-S

型番:

EA987HR-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 軸受:メタル

図面

EA987HR-21

EA987HR-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
プーリー
基本使用荷重(kg)
125
サイズ
B:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:12mm
材質
ステンレス
適合ロープ径(mm)
~8mm
車径(A)
50mm
メーカー
スリーエッチ
型番
V50-S

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HR-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,249
( 3,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・車径(A)…50mm
・サイズ…B:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:12mm
・使用ロープ径…/8mm
・材質…ステンレス
・滑車の交換用部品
・高速回転には、ベアリング入りをご使用下さい
・JAN:4548745735550

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50×10mm シーブの型番EA987HR-21のページです。 型番EA987HR-21に関する仕様情報を記載しております。
50×10mm シーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50×10mm シーブ
シンプル型ブロック シーブ
50x10mm シーブ(ベアリング入)
50mm/125kg 縦型固定滑車
50mm/125kg 横型固定滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2491,497 -11,1903,9604,6702,849
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目13日目
商品タイププーリー滑車プーリー滑車滑車滑車
基本使用荷重(kg)125--125125125
サイズB:18mm、C:16mm、D(穴径):10mm、G:12mm-B:-、C:16mm、D(穴径):10mm、G:9mmA:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mmA:60mm、B:100mm、C:32mm、D:10mm、E:12mm、F:10mm、G:14mm、取付穴径:5.2mmサラA:100mm、B:58mm、C:62mm、D:9mm、E:10mm、F:10mm、G:15mm、I:6.5mm
材質ステンレス-ステンレススチールスチールスチール
適合ロープ径(mm)~8mm-~8mm~8mm~8mm~8mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト