17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロンプーリー(スイベル式)

通常単価(税別)
1,870
税込単価
2,057
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・スイベル式(360°回転)・使用ロープ径:~9mm・使用荷重:50kgf

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーリー
  • 全長 (mm)
    115mm
  • 材質
    ナイロン
  • 車輪径
    66mm
  • 使用荷重
    50kgf
  • 適合ロープ径 (mm)
    ~9mmまで
  • 詳細1
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別
    ナイロンプーリー(スイベル式)

型番:

EA987HK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987HK-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
プーリー
重量
76g
全長(mm)
115mm
材質
ナイロン
車輪径
66mm
使用荷重
50kgf
適合ロープ径(mm)
~9mmまで
詳細1
スイベル式(360°回転)
商品詳細種別
ナイロンプーリー(スイベル式)
フックアイ内径
14mm

絞り込み条件

  • 重量

  • フックアイ内径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987HK-2

重量

フックアイ内径

最小発注数量
76g
14mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイベル式(360°回転)
・使用ロープ径:~9mm
・使用荷重:50kgf

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンプーリー(スイベル式)の型番EA987HK-2のページです。 型番EA987HK-2に関する仕様情報を記載しております。
ナイロンプーリー(スイベル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンプーリー(スイベル式)
ナイロンプーリー
プーリーブロック
ベアリング入滑車
75mm 滑 車(ベアリング入)
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
メーカーエスコ水本機械製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,8701,674 -5,842 -7,560 -5,5217,680
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイププーリー-プーリー滑車滑車滑車
全長(mm)115mm---178mm225mm
材質ナイロン-鉄鋳物スチールスチールスチール
車輪径66mm-50mm75mm--
使用荷重50kgf-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング