17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリング入吊環(特殊ピンクパウダー塗装)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベアリング入吊環(特殊ピンクパウダー塗装)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA987GN-1

2022年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA987GM-1」です。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・安全ラッチ付
・反転作業に適しています。
・二層のベアリングで負荷がかかってもスムーズに回転します。
・温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
基本使用荷重(t)
0.63
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
ねじ径
M12×18mm
サイズA
9mm
サイズB
65mm
サイズC
35mm
商品詳細種別
ベアリング入吊環(特殊ピンクパウダー塗装)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト