17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリング入吊りフック

通常単価(税別)
28,04054,050
税込単価
30,84459,455
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・反転作業に適しています。・温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装・二層のベアリングで負荷がかかっ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フック
  • 材質
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 詳細1
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別
    ベアリング入吊りフック
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ベアリング入吊りフック 取扱説明書1ベアリング入吊りフック 取扱説明書2ベアリング入吊りフック 取扱説明書3ベアリング入吊りフック 取扱説明書4

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • ねじ径

  • 全長(mm)

  • 口の開き(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

ねじ径

全長(mm)

口の開き(mm)

最小発注数量
0.63
M12×18mm
129
18
1個
1.5
M16×25mm
167
25
1個
2.5
M20×30mm
215
30
1個
4
M24×36mm
263
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,040
( 30,844 )
2日目
33,172
( 36,489 )
1日目
42,189
( 46,408 )
1日目
54,050
( 59,455 )
2日目

詳細情報

基本情報

・反転作業に適しています。
・温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
・二層のベアリングで負荷がかかってもスムーズに回転します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング入吊りフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリング入吊りフック
スイベルフック(ベアリング入)
フック(安全金具付)
スイベル付安全フック
安全フック(荷重1.6~4.2t)
安全フック(荷重1.12~12.5t)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,040-8,461 -8,761 -8,370 -5,860 -7,250 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質ニッケルクロムモリブデン鋼高張力合金鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼高張力合金鋼
詳細1安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付
商品詳細種別ベアリング入吊りフックスイベルフック(ベアリング入)-スイベル付安全フック安全フック安全フック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング