17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転アイボルト

通常単価(税別)
11,29085,280
税込単価
12,41993,808
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装ハイテン10.9級以上のボルトを採用取付けキー付で専...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 材質
    ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 詳細2
    基部は360°回転式
  • 商品詳細種別
    回転アイボルト
  • 付属品
    専用キー
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

回転アイボルト 取扱説明書1回転アイボルト 取扱説明書2

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • サイズ

  • ねじ径

  • サイズK

  • 適正トルク値

  • 重量(kg)

  • 内径(mm)

  • 線径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

サイズ

ねじ径

サイズK

適正トルク値

重量(kg)

内径(mm)

線径(mm)

最小発注数量
0.4
-
M10×15mm
47mm
-
0.1
25
8.5
1個
0.75
L:18mm、N:8mm
M12×18mm
56mm
25Nm
0.2
30
10
1個
1.5
-
M16×24mm
65mm
-
0.3
35
14
1個
2.3
-
M20×30mm
75mm
-
0.5
40
16
1個
3.2
-
M24×36mm
90mm
-
0.9
48
19
1個
4.5
-
M30×45mm
112mm
-
1.7
60
24
1個
7
-
M36×54mm
135mm
-
2.9
72
29
1個
9
-
M42×63mm
158mm
-
4.6
82
34
1個
12
-
M48×72mm
180mm
-
7.0
94
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,290
( 12,419 )
2日目
13,600
( 14,960 )
1日目
15,590
( 17,149 )
1日目
20,524
( 22,576 )
1日目
26,709
( 29,380 )
2日目
40,206
( 44,227 )
1日目
54,594
( 60,053 )
2日目
71,740
( 78,914 )
1日目
85,280
( 93,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
ハイテン10.9級以上のボルトを採用
取付けキー付で専用工具の必要なし
全数磁気探傷検査済み

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転アイボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転アイボルト
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
回転アイナット
フック(亜鉛合金/2個)
スイベルフック(荷重0.5~2.0t)
2段フック(ステンレス製)
メーカーエスコRUDエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,290-45,95013,700 -3163,000 -380 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプアイボルトアイボルトその他-フックフック
材質ニッケルクロムモリブデン鋼---スチールステンレス(SUS304)
詳細2基部は360°回転式-----
商品詳細種別回転アイボルト-回転アイナット-スイベルフック2段フック
付属品専用キー----木ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング