17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クレビススリップフック(ステンレス製)

通常単価(税別)
3,9907,603
税込単価
4,3898,363
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・船舶や工業用機械に・安全ラッチ付き材質:ステンレス(SUS316)

  • 商品タイプ
    フック
  • 材質
    ステンレス(SUS316)
  • 詳細1
    安全ラッチ付
  • 商品詳細種別
    クレビススリップフック
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • 溝幅

  • ピン径

  • 口の開き(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

溝幅

ピン径

口の開き(mm)

最小発注数量
0.45
10.4mm
7.9mm
14.7
1個
0.675
10.6mm
9.3mm
21
1個
0.9
14.2mm
11.9mm
24.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990
( 4,389 )
1日目
5,491
( 6,040 )
1日目
7,603
( 8,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・船舶や工業用機械に
・安全ラッチ付き
材質:ステンレス(SUS316)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレビススリップフック(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クレビススリップフック(ステンレス製)
アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付
[ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)
スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)
ベアリング入吊りフック
スイベルフック(ベアリング入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,990-1,450 -5,820 -2,080 -28,040 -8,461 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプフックフックフックフックフックフック
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS316)ニッケルクロムモリブデン鋼高張力合金鋼
詳細1安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付安全ラッチ付
商品詳細種別クレビススリップフックアイフックアイフックスイベルアイフックベアリング入吊りフックスイベルフック(ベアリング入)
よく一緒に購入される商品

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング