17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0ton 牽引フック

通常単価(税別)
2,410
税込単価
2,651
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・能力…3t・全長…135mm・ボルトをしめると板バネがしまっていきます・口の開き…48m...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 全長
    135mm
  • 口の開き
    48mm
  • 商品詳細種別
    牽引フック
  • 能力
    3t

型番:

EA987FL-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987FL-5の仕様・寸法情報

その他
オプション
全長
135mm
口の開き
48mm
商品詳細種別
牽引フック
能力
3t
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987FL-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410
( 2,651 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・能力…3t
・全長…135mm
・ボルトをしめると板バネがしまっていきます
・口の開き…48mm
・フック、ボルトセット
・JAN:4518340617148

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0ton 牽引フックの型番EA987FL-5のページです。 型番EA987FL-5に関する仕様情報を記載しております。
3.0ton 牽引フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0ton 牽引フック
8×146mmバンジーコード(フック付/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(丸型/10本)
φ 5.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ 7.0x200mm ロープ止め金具(J型/10本)
φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4101,3109821,1821,971645
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
全長135mm-215mm200mm200mm200mm
口の開き48mm-----
商品詳細種別牽引フック-ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具ロープ止め金具
能力3t-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト