17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)

通常単価(税別)
15,77420,145
税込単価
17,35122,160
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

エスコ トロリー・吊り金具 プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)。

  • 商品タイプ
    トロリー
  • 詳細1
    スチール製
  • 商品詳細種別
    プレーントロリー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番適合ビーム幅
(mm)
重量
(kg)
EA987ED-0.250・75・100・1255
EA987ED-0.575・100・1258
EA987ED-111
  • スチール製

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 重量

  • 適合ビーム幅

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

重量

適合ビーム幅

最小発注数量
0.25
5kg
50・75・100・125mm
1個
0.5
8kg
75・100・125mm
1個
1
11kg
75・100・125mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,967
( 17,564 )
1日目
15,774
( 17,351 )
1日目
20,145
( 22,160 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ トロリー・吊り金具 プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレーントロリー(荷重0.25・0.5・1t)
プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)
プレーントロリー(荷重0.5・1t)
ビームトロリー H型鋼用
ケーブル滑車(ハンガーレール用)
ギヤートロリー
メーカーエスコ象印エスコエスコエスコエスコ
通常価格15,774-14,965 -14,508 -20,272 -4,180 -26,312 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプトロリートロリートロリートロリートロリートロリー
詳細1スチール製---ハンガーレール(ダイケン3号用)スチール製
商品詳細種別プレーントロリー---ケーブル滑車ギヤートロリー
よく一緒に購入される商品

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト