17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤートロリー

通常単価(税別)
26,31233,776
税込単価
28,94337,154
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】スチール製のギヤートロリーです。適合ビーム幅を確認の上ご発注下さい。【使用荷重(t)】1/2/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トロリー
  • 詳細1
    スチール製
  • 商品詳細種別
    ギヤートロリー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 重量

  • 適合ビーム幅

  • 標準揚程

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

重量

適合ビーム幅

標準揚程

最小発注数量
1
15kg
75・100・125mm
2.5m
1個
2
20kg
100・125・150mm
3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,312
( 28,943 )
1日目
33,776
( 37,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
スチール製のギヤートロリーです。
適合ビーム幅を確認の上ご発注下さい。
【使用荷重(t)】1/2/3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギヤートロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤートロリー
ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)
ビームクランプ
ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
プレーントロリー(荷重0.5・1t)
ケーブル滑車(ハンガーレール用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格26,312-4,760 -16,120 -1,590 -14,508 -4,180 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプトロリートロリー用パーツ吊り金具トロリートロリートロリー
詳細1スチール製メラミン焼付塗装スチール製メッセンジャーワイヤーΦ3~Φ8mm用(5.5~38mm2)-ハンガーレール(ダイケン3号用)
商品詳細種別ギヤートロリーケーブル滑車用ストッパービームクランプケーブル滑車-ケーブル滑車
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング