17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

350kg パイプハンガー

通常単価(税別)
3,520
税込単価
3,872
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…350kg・適用鋼管…42.7/48.6mm・材質…スチール、鉄鋳物製・重量…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吊り金具
  • 材質
    スチール、鉄鋳物製
  • 重量(g)
    550
  • 使用荷重(kg)
    350
  • 適用鋼管
    42.7~48.6mm
  • メーカー型番
    PHO
  • メーカー
    スリーエッチ

型番:

EA987E-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • リング内径:23×36mm
  • パイプにホイスト等を吊り下げる連結金具

EA987E-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り金具
材質
スチール、鉄鋳物製
重量(g)
550
使用荷重(kg)
350
適用鋼管
42.7~48.6mm
メーカー型番
PHO
メーカー
スリーエッチ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987E-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520
( 3,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…350kg
・適用鋼管…42.7/48.6mm
・材質…スチール、鉄鋳物製
・重量…550g
・JAN:4518340459311

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350kg パイプハンガーの型番EA987E-20のページです。 型番EA987E-20に関する仕様情報を記載しております。
350kg パイプハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
350kg パイプハンガー
350kg パイプトロリー
48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)
I形鋼用ケーブル滑車 CKシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,52020,65711,1519109405,168 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ吊り金具トロリートロリー用パーツ吊り金具吊り金具トロリー
材質スチール、鉄鋳物製スチールダクタイル(FCD450)金具:真鍮(C3602)、座金:SPCC金具:真鍮(C3602)、座金:SPCCポリカーボネート
重量(g)550-----
使用荷重(kg)350-----
適用鋼管42.7~48.6mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト