17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビームトロリー H型鋼用

通常単価(税別)
20,27227,708
税込単価
22,29930,479
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【仕様】・ハンドルを回すだけでH型鋼に簡単に取り付け可能です。・適用ビーム幅:60mm~125mm・材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トロリー
  • 適合ビーム幅
    60~125mm
  • 詳細2
    H型鋼専用
  • 材質
    スチール
  • メーカー
    スリーエッチ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 重量

  • メーカー型番

  • 最小回転半径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

重量

メーカー型番

最小回転半径

(mm)

最小発注数量
0.5
3.5kg
BT0.5ton
800
1個
1
4.5kg
BT1ton
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,272
( 22,299 )
1日目
27,708
( 30,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ハンドルを回すだけでH型鋼に簡単に取り付け可能です。
・適用ビーム幅:60mm~125mm
・材質:スチール製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビームトロリー H型鋼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビームトロリー H型鋼用
HHH ビームトロリー
ケーブル滑車用ストッパー(H・I形鋼用)
ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)
ケーブル滑車(ハンガーレール用)
メッセンジャーワイヤー用ケーブル滑車(メインローラーベアリング仕様)
メーカーエスコスリーエッチエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,272-19,879 -4,760 -1,590 -4,180 -3,492 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプトロリートロリートロリー用パーツトロリートロリートロリー
適合ビーム幅60~125mm-----
詳細2H型鋼専用----メインローラーベアリング仕様
材質スチール-----
メーカースリーエッチ-----

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト