17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0ton/5.0ton ビームチャック

通常単価(税別)
27,507
税込単価
30,258
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格容量…横使用:2t、縦使用:5t・適用鋼材…山留工:300・350・400、基礎工:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吊り金具
  • 重量
    3.7kg
  • 全長 (mm)
    255
  • ピン径
    22mm
  • 適用鋼材
    山留工:300・350・400、基礎工:H鋼(穴開け必要)
  • 定格容量
    横使用:2t、縦使用:5t

型番:

EA987E-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987E-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り金具
重量
3.7kg
全長(mm)
255
ピン径
22mm
適用鋼材
山留工:300・350・400、基礎工:H鋼(穴開け必要)
定格容量
横使用:2t、縦使用:5t

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987E-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,507
( 30,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格容量…横使用:2t、縦使用:5t
・適用鋼材…山留工:300・350・400、基礎工:H鋼(穴開け必要)
・全長…255mm
・ピン径…22mm
・重量…3.7kg
・スチール製
・JAN:4518340041813

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0ton/5.0ton ビームチャックの型番EA987E-11のページです。 型番EA987E-11に関する仕様情報を記載しております。
2.0ton/5.0ton ビームチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0ton/5.0ton ビームチャック
三脚ヘッド 使用荷重2t
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)ねじ穴×2
[ワイヤーロープ用]ディスプレイ金具(固定)
350kg パイプトロリー
[ワイヤーロープ用]ディスプレイフック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,50724,70991094020,6571,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吊り金具吊り金具用パーツ吊り金具吊り金具トロリー吊り金具
重量3.7kg9.0kg12.5g28.5g4.5kg31g
全長(mm)255----64
ピン径22mm-----
適用鋼材山留工:300・350・400、基礎工:H鋼(穴開け必要)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト