ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気ホイスト

通常単価(税別)
77,740
税込単価
85,514
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・動作音が小さいため様々な現場に対応可能。・過巻防止機構

  • 電源
    100V、200W
  • 電源コード
    1.5m
  • 揚程
    10m
  • 吊揚速度
    12m/分
  • 操作コード
    3m
  • 商品詳細種別
    電気ホイスト

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA987DB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番定格荷重(kg)揚程(m)吊揚速度(m/分)重量(kg)電源操作コード電源コード備考
EA987DB-180101213.5100V・200W3m1.5m週巻防止機構
EA987DB-2100101214.5100V・200W3m1.5m週巻防止機構

使用方法・使用事例

使用事例

電気ホイスト 使用事例

EA987DB-2の仕様・寸法情報

最大吊上荷重(t)
その他
重量
14.5kg
電源
100V、200W
電源コード
1.5m
揚程
10m
吊揚速度
12m/分
操作コード
3m
定格荷重
100kg
ワイヤーの太さ
4mm
商品詳細種別
電気ホイスト

絞り込み条件

  • 最大吊上荷重(t)

  • 重量

  • 定格荷重

  • ワイヤーの太さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987DB-2

最大吊上荷重

(t)

重量

定格荷重

ワイヤーの太さ

最小発注数量
その他
14.5kg
100kg
4mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,740
( 85,514 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動作音が小さいため様々な現場に対応可能。
・過巻防止機構

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ホイストの型番EA987DB-2のページです。 型番EA987DB-2に関する仕様情報を記載しております。
電気ホイストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ホイスト
AC100V/200kg×6m 電気ホイスト
60kg/30m 電動ウインチ
AC100V/100kg 電動ウィンチ
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)
DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格77,74098,00097,41155,80063,56333,300
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目1日目
電源100V、200W100V、250WAC100V、550W、6A単相100VDC12Vバッテリー専用DC12Vバッテリー専用
電源コード1.5m3m5m---
揚程10m6m----
吊揚速度12m/分6m/分----
操作コード3m5m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング