17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.5tonx5.0m チェーンブロック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
37,918
税込単価
41,710

【商品仕様】・定格荷重(kg)…1500・揚程(m)…5・重量(kg)…16....

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    手動チェンブロック
  • 定格荷重 (t)
    1.5
  • 標準揚程 (m)
    5
  • 重量(kg)
    16.2
  • 手巻力量
    33kg
  • フック口開き
    29mm・36mm
  • 材質
    スチール

型番:

EA987CL-5
解除
    数量:

    EA987CL-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    手動チェンブロック
    定格荷重(t)
    1.5
    標準揚程(m)
    5
    重量(kg)
    16.2
    手巻力量
    33kg
    フック口開き
    29mm・36mm
    材質
    スチール
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA987CL-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,918
    ( 41,710 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・定格荷重(kg)…1500
    ・揚程(m)…5
    ・重量(kg)…16.2
    ・JAN:4548745447798

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1.5tonx5.0m チェーンブロックの型番EA987CL-5のページです。 型番EA987CL-5に関する仕様情報を記載しております。
    1.5tonx5.0m チェーンブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1.5tonx5.0m チェーンブロック
    1.5tonx2.5m チェーンブロック
    3.0tonx3.0m チェーンブロック
    チェーンブロック 小型・軽量タイプ
    チェーンブロック(2000㎏)
    チェーンブロック(500㎏)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格37,91825,94740,69718,600 -33,266 -16,712 -
    通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
    商品タイプ手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック
    定格荷重(t)1.51.53-20.5
    標準揚程(m)52.53---
    重量(kg)16.211.719.4---
    手巻力量33kg33kg38kg-33kg26kg

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました