17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1.5tonx2.5m チェーンブロック

通常単価(税別)
25,947
税込単価
28,542
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・定格荷重(kg)…1500・揚程(m)…2.5・重量(kg)…11.7・JAN:4548...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動チェンブロック
  • 定格荷重 (t)
    1.5
  • 標準揚程 (m)
    2.5
  • 重量(kg)
    11.7
  • 手巻力量
    33kg
  • フック口開き
    29mm・36mm
  • 材質
    スチール

型番:

EA987CL-2.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987CL-2.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動チェンブロック
定格荷重(t)
1.5
標準揚程(m)
2.5
重量(kg)
11.7
手巻力量
33kg
フック口開き
29mm・36mm
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987CL-2.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,947
( 28,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格荷重(kg)…1500
・揚程(m)…2.5
・重量(kg)…11.7
・JAN:4548745447781

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5tonx2.5m チェーンブロックの型番EA987CL-2.5のページです。 型番EA987CL-2.5に関する仕様情報を記載しております。
1.5tonx2.5m チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5tonx2.5m チェーンブロック
1.5tonx5.0m チェーンブロック
3.0tonx3.0m チェーンブロック
チェーンブロック 小型・軽量タイプ
チェーンブロック(2000㎏)
チェーンブロック(500㎏)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,94737,91840,69718,600 -33,266 -16,712 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック手動チェンブロック
定格荷重(t)1.51.53-20.5
標準揚程(m)2.553---
重量(kg)11.716.219.4---
手巻力量33kg33kg38kg-33kg26kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト