17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

106 mm ブレーキストッパー

通常単価(税別)
4,780
税込単価
5,258
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。・適正取付高さ…106...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    スチール
  • 商品詳細種別
    ブレーキストッパー
  • ON高さ
    111mm
  • OFF高さ
    96mm
  • プレートサイズ
    118×82mm
  • 取付ピッチ
    100×56mm
  • 取付穴径
    8.8mm
  • 適正取付高さ
    106mm
  • メーカー
    ナンシン
  • メーカー型番
    NR-3CH

型番:

EA986PY-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986PY-3の仕様・寸法情報

その他
オプション
材質
スチール
商品詳細種別
ブレーキストッパー
ON高さ
111mm
OFF高さ
96mm
プレートサイズ
118×82mm
取付ピッチ
100×56mm
取付穴径
8.8mm
適正取付高さ
106mm
メーカー
ナンシン
メーカー型番
NR-3CH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986PY-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,780
( 5,258 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
・適正取付高さ…106mm
・ON高さ…111mm
・OFF高さ…96mm
・取付ピッチ…100×56mm
・プレートサイズ…118×82mm
・取付穴径…8.8mm
・JAN:4548745982084

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

106 mm ブレーキストッパーの型番EA986PY-3のページです。 型番EA986PY-3に関する仕様情報を記載しております。
106 mm ブレーキストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
106 mm ブレーキストッパー
ウッドテーブルワゴンWTW
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J
モバイルカート(角柱タイプ)
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
モバイルイージーカート(グレー) MEシリーズ
メーカーエスコLIFE NAVI山崎産業アズワンアズワンアズワン
通常価格4,7802,80073,50018,092 -3,800 -13,000 -
通常出荷日1日目5日目4日目1日目1日目1日目
その他オプション-----
材質スチール-----
商品詳細種別ブレーキストッパー-----
ON高さ111mm-----
OFF高さ96mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト