17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

960x440x102mm サービスクリーパー(青) EA986EC-10

960x440x102mm サービスクリーパー(青)

通常単価(税別)
29,408
税込単価
32,349
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・車輪径…直径50mm・サイズ…960×440×102(H)mm・耐荷重…135kg・材質...

詳細を確認
  • カラー
    ブルー
  • サイズ
    960×440×102(H)mm
  • 材質
    プラスチック
  • 車輪径
    φ50mm
  • 耐荷重
    135kg

型番:

EA986EC-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・車輪径…直径50mm
・サイズ…960×440×102(H)mm
・耐荷重…135kg
・材質…プラスチック
・耐油性キャスター(ウレタン)
・キャスターはすべて自在タイプです。
・カラー…ブルー
・体によくフィットするデザイン
・JAN:4518340536678

EA986EC-10の仕様・寸法情報

カラー
ブルー
サイズ
960×440×102(H)mm
材質
プラスチック
車輪径
φ50mm
耐荷重
135kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986EC-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,408
( 32,349 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・車輪径…直径50mm
・サイズ…960×440×102(H)mm
・耐荷重…135kg
・材質…プラスチック
・耐油性キャスター(ウレタン)
・キャスターはすべて自在タイプです。
・カラー…ブルー
・体によくフィットするデザイン
・JAN:4518340536678

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

960x440x102mm サービスクリーパー(青)の型番EA986EC-10のページです。 型番EA986EC-10に関する仕様情報を記載しております。
960x440x102mm サービスクリーパー(青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
960x440x102mm サービスクリーパー(青)
960x440x102mm サービスクリーパー(黄)
75mm ダイスハンドル
24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51
4ピストンブレーキパッドスプレッダー
1/2" フロントハブナットレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,40830,16211,04710,88919,66111,105
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目
カラーブルーイエロー----
サイズ960×440×102(H)mm960×440×102(H)mm-24mm、30mm95(W)×180(D)×240(H)mm96×25×48.5mm
材質プラスチックプラスチック-スチールスチールプレート:S45C、ピン:SCM435
車輪径φ50mmφ50mm----
耐荷重135kg135kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング