ファクトリーサプライ用品技術窓口

12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台

通常単価(税別)
170,620
税込単価
187,682
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・セット内容…ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台・積載均等耐荷重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    12
  • セット内容
    ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台
  • 積載均等耐荷重
    12t(6t+3t×2)
  • トランスポートローラー仕様
    積載均等耐荷重:3t(1台あたり)荷台サイズ:330×220mmベースサイズ:400×228×100(H)mmローラーサイズ:Φ85×85mm重量:9.5kg(1台あたり)材質:本体:スチール、ロー
  • ハンドル付トランスポートローラー仕様
    積載均等耐荷重:6t荷台サイズ:400×220mmベースサイズ:640×534×115(H)mmローラーサイズ:Φ85×90mmローラー材質:ナイロン重量:50kgかじとりハンドル付積載面は滑り止め

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA986DB-574
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986DB-574の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
12
セット内容
ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台
積載均等耐荷重
12t(6t+3t×2)
トランスポートローラー仕様
積載均等耐荷重:3t(1台あたり)荷台サイズ:330×220mmベースサイズ:400×228×100(H)mmローラーサイズ:Φ85×85mm重量:9.5kg(1台あたり)材質:本体:スチール、ロー
ハンドル付トランスポートローラー仕様
積載均等耐荷重:6t荷台サイズ:400×220mmベースサイズ:640×534×115(H)mmローラーサイズ:Φ85×90mmローラー材質:ナイロン重量:50kgかじとりハンドル付積載面は滑り止め

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986DB-574
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,620
( 187,682 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セット内容…ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台
・積載均等耐荷重…12t(6t+3t×2)
(ハンドル付トランスポートローラー仕様)
・積載均等耐荷重…6t
・荷台サイズ…400×220mm
・ベースサイズ…640×534×115(H)mm
・かじとりハンドル付
・ローラーサイズ(ナイロン製)…直径85×90mm
・重量…50kg
(トランスポートローラー×2台仕様)
・積載均等耐荷重…3t
・荷台サイズ…400×228×100(H)mm
・ローラーサイズ(ナイロン製)…直径85×85mm
・重量…9.5kg
※1台あたりの数値です。
・JAN:4518340966628

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台の型番EA986DB-574のページです。 型番EA986DB-574に関する仕様情報を記載しております。
12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.0ton トランスポートローラーセット 積載均等耐荷重:6t/1台
100kg リフター&ローラーセット
1000kg リフティングローラー(1組)
3.0ton トランスポートローラー
リフター&ローラーセット
リフター(EA986DP-1,-2用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格170,62012,67854,85041,5202,800 -1,700
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車-運搬用コロ車運搬用コロ車ハンドル
使用荷重(t)12--3-0.15
セット内容ハンドル付トランスポートローラ+トランスポートローラー×2台リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋----
積載均等耐荷重12t(6t+3t×2)リフター:150kg、台車(1台):100kg--リフター:150kg、台車(1台):100kg(4個使用の場合は300kgまで)-
トランスポートローラー仕様積載均等耐荷重:3t(1台あたり)荷台サイズ:330×220mmベースサイズ:400×228×100(H)mmローラーサイズ:Φ85×85mm重量:9.5kg(1台あたり)材質:本体:スチール、ロー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング