17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付) EA986DB-57

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA986DB-57

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…6t
・ローラーサイズ…直径85×90mm
・重量…50kg
・かじとりハンドル付
・荷台サイズ…400×220mm
・外径サイズ…640×534×115(H)mm
・JAN:4518340491984

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
6
幅(mm)
534
全長(mm)
640
高さ(mm)
115
テーブル寸法(mm)
400×220
重量
50kg
材質
本体:スチール、ローラー:ナイロン
ローラーサイズ
Φ85×90mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト