ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA986DB-564
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【商品仕様】
・セット内容…ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台
・積載均等耐荷重…12t(3t×2+3t×2)
(ハンドル付トランスポートローラー×2台仕様)
・積載均等耐荷重…3t
・荷台サイズ…185×150mm
・ベースサイズ…300×200×104(H)mm
・ローラーサイズ…直径85×90mm
・ローラー材質…ナイロン
・重量…15kg
・かじとりハンドル付
※1台あたりの数値です。
(トランスポートローラー×2台)
・積載均等耐荷重…3t
・荷台サイズ…400×228×100(H)mm
・ローラーサイズ…直径85×85mm
・ローラー材質…ナイロン
・重量…9.5kg
※1台あたりの数値です。
・JAN:4518340966604