3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)
- 通常単価(税別)
- 56,669円
- 税込単価
- 62,336円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能
【商品仕様】・積載均等耐荷重…3t・かじとりハンドル付・荷台サイズ…185×150mm・外径サイズ…3...
詳細を確認- 商品タイプ
- 運搬用コロ車
- 使用荷重 (t)
3
- 幅 (mm)
200
- 全長 (mm)
300
- 高さ (mm)
104
- テーブル寸法 (mm)
- 185×150
- 重量
15kg
- 材質
本体:スチール、ローラー:ナイロン
- ローラーサイズ
Φ85×90mm
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
EA986DB-56の仕様・寸法情報
高さ(mm)
104
テーブル寸法(mm)
185×150
重量
15kg
材質
本体:スチール、ローラー:ナイロン
3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)の型番EA986DB-56のページです。
型番EA986DB-56に関する仕様情報を記載しております。
3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ | エスコ |
| 56,669円 | 41,520円 | 2,800円 - | 12,678円 | 450,080円 | 1,700円 |
| 1日目 | 2日目 | 1日目 | 2日目 | 2日目 | 1日目 |
| 運搬用コロ車 | 運搬用コロ車 | 運搬用コロ車 | 運搬用コロ車 | - | ハンドル |
| 3 | 3 | - | - | - | 0.15 |
| 200 | 228 | - | - | - | 44 |
| 300 | 400 | - | - | - | 64 |
| 104 | 100 | - | - | - | 320 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。