17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.0ton トランスポートローラー

通常単価(税別)
41,520
税込単価
45,672
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・積載均等耐荷重…3t・ローラーサイズ…直径85×85mm・重量…9.5kg・荷台サイズ…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬用コロ車
  • 使用荷重 (t)
    3
  • 幅 (mm)
    228
  • 全長 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    100
  • テーブル寸法 (mm)
    330×220
  • 重量
    9.5kg
  • 材質
    本体:スチール、ローラー:ナイロン
  • ローラーサイズ
    Φ85×85mm
  • 入数
    1台

型番:

EA986DB-44
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986DB-44の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬用コロ車
使用荷重(t)
3
幅(mm)
228
全長(mm)
400
高さ(mm)
100
テーブル寸法(mm)
330×220
重量
9.5kg
材質
本体:スチール、ローラー:ナイロン
ローラーサイズ
Φ85×85mm
入数
1台

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA986DB-44
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,520
( 45,672 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…3t
・ローラーサイズ…直径85×85mm
・重量…9.5kg
・荷台サイズ…400×228×100(H)mm
・入数…1台
・JAN:4518340491922

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0ton トランスポートローラーの型番EA986DB-44のページです。 型番EA986DB-44に関する仕様情報を記載しております。
3.0ton トランスポートローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0ton トランスポートローラー
リフター&ローラーセット
100kg リフター&ローラーセット
1800kg リフティングローラー(油圧式/1組)
1000kg リフティングローラー(1組)
リフター(EA986DP-1,-2用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格41,5202,800 -12,678450,08054,8501,700
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ運搬用コロ車運搬用コロ車運搬用コロ車--ハンドル
使用荷重(t)3----0.15
幅(mm)228----44
全長(mm)400----64
高さ(mm)100----320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング