ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
13,122
税込単価
14,434
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・積載荷重…静荷重:2000kg、動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)・サイズ…110...

詳細を確認

型番:

EA985P-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA985P-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ・厚み (mm)
120
重量
7.1kg(1枚当り)
入数
2枚
差込口幅
260×87(H)mm
片面使用型製品
表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能で
4方差し製品
4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。
ハンドリフト対応製品
ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
リサイクル原料使用製品
リサイクル原料を使用して製造したパレットです。リサイクル原料は使用済みのコンテナ・パレットを回収、再原料化したもので、強度はバージン原料使用品とほぼ同等、色相はバージン原料と違いバラツキが見られます
メーカー
ESCOオリジナル
商品名
パレットD4-1010-2

型番リスト

表示件数
型番
EA985P-12
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,122
( 14,434 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載荷重…静荷重:2000kg、
動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)
・サイズ…1100×1100×120(H)mm
・差込口幅…260×87(H)mm
・重量…7.1kg(1枚当り)
・材質…ポリプロピレン
・入数…2枚
・超軽量タイプ
・片面使用型
・ハンドリフト対応
・4方差し製品
・※ご注文数量によっては、納期がかかることがございます。
・JAN:4518340193383

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)の型番EA985P-12のページです。 型番EA985P-12に関する仕様情報を記載しております。
1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)
1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)
1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)
1100×550×120mm/パレット・再生PP製(2枚)
1100×1100×1047mmボックスパレット(フタ付)
100x100x90mmパレットコーナーガード(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,12234,80014,6907,67298,6203,189
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットボックスその他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
ブラックブラックブラックブラックブルーブルー
仕様4方差し4方差し4方差し2方差し--
最大静荷重 (kg)2000400020002000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト