17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000Kg/1200mm ローラーバー

通常単価(税別)
48,180
税込単価
52,998
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・最大能力…1t(1,000kg)・常用荷重…1,000kg・全長…1,200mm・ローラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドル
  • 重量
    10kg
  • 商品詳細種別
    ローラーバー
  • ローラー径
    50mm
  • 入数
    1台入り
  • 全長
    1200mm
  • 最大能力
    1000kg
  • 爪の幅
    90mm
  • 爪の長さ
    90mm
  • メーカー型番
    RB-10
  • 先端厚
    2mm
  • メーカー
    今野製作所(EAGLE)

型番:

EA985A-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番爪長さ爪幅最大能力全長ローラー径重量先端厚
EA985A-1190mm90mm1,000kg1,200mm50mm10kg2mm

使用方法・使用事例

使用事例

1000Kg/1200mm ローラーバー 使用事例

EA985A-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドル
重量
10kg
商品詳細種別
ローラーバー
ローラー径
50mm
入数
1台入り
全長
1200mm
最大能力
1000kg
爪の幅
90mm
爪の長さ
90mm
メーカー型番
RB-10
先端厚
2mm
メーカー
今野製作所(EAGLE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA985A-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,180
( 52,998 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大能力…1t(1,000kg)
・常用荷重…1,000kg
・全長…1,200mm
・ローラー径…50mm
・爪の長さ…90mm
・爪の幅…90mm
・重量…10kg
・入数は1台入りになります。
・JAN:4548745023145

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000Kg/1200mm ローラーバーの型番EA985A-11のページです。 型番EA985A-11に関する仕様情報を記載しております。
1000Kg/1200mm ローラーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1000Kg/1200mm ローラーバー
1000Kg/1600mm ローラーバー
ローラーバー
MMブロック ステップタイプ
プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J
EC形中空ジャッキ Hタイプ
メーカーエスコエスコ今野製作所今野製作所マサダ製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格48,18079,95241,72461,874101,164 -199,519 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目4日目〜
商品タイプハンドルハンドルハンドルその他その他-
重量10kg7.6kg----
商品詳細種別ローラーバー-----
ローラー径50mm50mm----
入数1台入り-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

爪付ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト