17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600Kg/1600mm ユニバーサルローラーバー EA985

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

600Kg/1600mm ユニバーサルローラーバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA985

2023年12月に販売終了となりました。

代替品は「EA985A」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・耐荷重…1,200kg
・常用荷重…600kg
・全長…1,600mm
・ローラー径…50mm
・爪の長さ…100mm
・爪の幅…220mm
・最大揚高…100mm
・三輪車で安定しています。
・重量…12.7kg
・爪が水平に上下します。
・JAN:4518340115453

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

重量
12.7kg
ローラー径
50mm
全長
1,600mm
常用荷重
600kg
最大揚高
100mm
爪の幅
220mm
爪の長さ
100mm
耐荷重
1,200kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト