17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…140(W)×114(D)×70(H)mm・ナイロンロープ付(610mm)・材質...

詳細を確認

型番:

EA984SB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA984SB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他クッション
材質
その他
縦×横×高さ (mm)
114×140×70
付属品
なし
重量
680g
材質詳細
耐衝撃ウレタン
商品詳細種別
ホイールチョーク

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984SB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…140(W)×114(D)×70(H)mm
・ナイロンロープ付(610mm)
・材質…耐衝撃ウレタン
・重量…680g
・耐油性・耐薬品性に優れています。
・JAN:4548745459487

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)の型番EA984SB-1のページです。 型番EA984SB-1に関する仕様情報を記載しております。
140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)
200x178x150mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)
254x216x127mmホイールチョーク(ウレタン製/2個組)
280x200x200mm ホイールチョーク(ウレタン製/2個組)
ホイールチョーク(2個組)
車止め ホイールチョーク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコCHECKERS
通常価格22,0006,41037,40010,81819,205 -4,367 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションその他クッションその他クッション
材質その他その他その他その他その他その他
オレンジオレンジオレンジ-
縦×横×高さ (mm)114×140×70200×178×150216×254×127280×200×200--
付属品なしなしありなしあり-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング