17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)【2個入り】

通常単価(税別)
35,080
税込単価
38,588
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・使用荷重…0.5t(2台使用時)・クランプ範囲…40/150mm・全長…470mm・重量...

詳細を確認

型番:

EA984ED-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA984ED-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
U字溝用クランプ
基本使用荷重(t)
0.5(2台使用時)
クランプ幅 最小(mm)
40
クランプ幅 最大(mm)
150
重量
6kg(1台)
全長
470mm
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984ED-5
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,080
( 38,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重…0.5t(2台使用時)
・クランプ範囲…40/150mm
・全長…470mm
・重量…6kg(1台)
・U字溝・ベンチフリューム・桝・石材等の吊上げに最適です。
・JAN:4548745447095

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)の型番EA984ED-5のページです。 型番EA984ED-5に関する仕様情報を記載しております。
40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
0-240mm コンクリート吊クランプ
[コンクリート溝蓋用]吊クランプ
100Kg ハンドクランプ
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,08023,21451,98758,91727,95043,680
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプU字溝用クランプU字溝用クランプコンクリート製品用クランプコンクリート製品用クランプその他縦吊りクランプ
基本使用荷重(t)0.5(2台使用時)0.250.50.20.10.5
クランプ幅 最小(mm)4050050000
クランプ幅 最大(mm)15080240600720
重量6kg(1台)2.2kg6.9kg6.9kg0.95kg1.9kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト