17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石材用クランプ

通常単価(税別)
33,45379,385
税込単価
36,79887,324
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】どの開口幅でも当て板が必ず平行になる構造。薄い幅のものから最大開口巾のものまで吊上げ可。【用途...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番あて板材質使用荷重(kg)クランプ範囲(mm)全長(mm)重量(kg)
EA984EB-3特殊ウレタン3000~1805407
EA984EB-4特殊ウレタン4000~45098016
EA984EB-6特殊ウレタン4500~7501,33026.5

使用方法・使用事例

使用事例

石材用クランプ 使用事例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • 重量

  • 全長

  • 最大開口

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

重量

全長

最大開口

最小発注数量
0.3
180
7kg
540mm
180mm
1個
0.4
450
16kg
980mm
450mm
1個
0.45
750
26.5kg
1330mm
750mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,453
( 36,798 )
2日目
56,869
( 62,556 )
2日目
79,385
( 87,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
どの開口幅でも当て板が必ず平行になる構造。
薄い幅のものから最大開口巾のものまで吊上げ可。
【用途】
加工済み石材の吊り上げ等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石材用クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石材用クランプ
竪吊クランプ
竪吊・横吊兼用クランプ
U字溝吊クランプ
鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)
ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-4□
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,453-41,907 -37,500 -22,117 -56,374 -100 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目
商品タイプコンクリート製品用クランプ縦吊りクランプその他U字溝用クランプ縦吊りクランプその他
クランプ幅 最小(mm)000-0-
商品詳細種別石材用クランプ竪吊クランプ竪吊・横吊兼用クランプU字溝吊クランプ鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)ワイヤークランプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト