17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

竪吊・横吊兼用クランプ

通常単価(税別)
37,50059,716
税込単価
41,25065,688
通常出荷日:1日目~5日目一部当日出荷可能

・I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。・特にフェイス幅の短いものを吊...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • 商品詳細種別
    竪吊・横吊兼用クランプ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • 全長(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

全長(mm)

重量(kg)

最小発注数量
0.5
20
201
2
1個
1
25
245
4.0
1個
2
30
288
7.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,500
( 41,250 )
1日目
54,700
( 60,170 )
2日目
59,716
( 65,688 )
5日目

詳細情報

基本情報

・I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。
・特にフェイス幅の短いものを吊る際に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竪吊・横吊兼用クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
竪吊・横吊兼用クランプ
縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)
竪吊クランプ
鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)
U字溝吊クランプ
石材用クランプ
メーカーエスコ三木ネツレンエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,500-36,426 -41,907 -56,374 -22,117 -33,453 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜2日目1日目〜
商品タイプその他横吊りクランプ縦吊りクランプ縦吊りクランプU字溝用クランプコンクリート製品用クランプ
クランプ幅 最小(mm)0000-0
商品詳細種別竪吊・横吊兼用クランプ-竪吊クランプ鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)U字溝吊クランプ石材用クランプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト