17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージークランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
23,95029,777
税込単価
26,34532,755

【仕様】・クランプ範囲(mm):0~16・使用荷重(t):0.5/1

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • クランプ幅 最大 (mm)
    16
  • 商品詳細種別
    イージークランプ

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 基本使用荷重(t)

    • 全長(mm)

    • 重量(kg)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    基本使用荷重

    (t)

    全長(mm)

    重量(kg)

    最小発注数量
    0.5
    128
    1.2
    1個
    1
    156
    2.4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,950
    ( 26,345 )
    1日目
    29,777
    ( 32,755 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・クランプ範囲(mm):0~16
    ・使用荷重(t):0.5/1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    イージークランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イージークランプ
    鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)
    カム付フック
    ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-4□
    竪吊クランプ
    スクリュークランプ
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格23,950-56,374 -16,004 -100 -41,907 -36,018 -
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜
    商品タイプその他縦吊りクランプその他その他縦吊りクランプねじ式クランプ
    クランプ幅 最小(mm)000-00
    クランプ幅 最大(mm)1630----
    商品詳細種別イージークランプ鋼板竪吊クランプ(手動ロック式)カム付フックワイヤークランプ竪吊クランプスクリュークランプ

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト