17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクリュークランプ

通常単価(税別)
36,01853,962特別価格
税込単価
39,62059,358特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます。・荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ式クランプ
  • クランプ幅 最小 (mm)
    0
  • 商品詳細種別
    スクリュークランプ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • 全長(mm)

  • 重量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

クランプ幅 最大

(mm)

全長(mm)

重量(kg)

最小発注数量
0.5
25
182
2
1個
1
30
223
3
1個
2
40
260
6.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,018
( 39,620 )
1日目
45,145
( 49,660 )
1日目
53,96251,361
( 56,497 )
2日目

詳細情報

基本情報

・形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます。
・荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュークランプ
竪吊・横吊兼用クランプ
竪吊クランプ
U字溝吊クランプ
イージークランプ
ワイヤークランプ(ステンレス製) EA628SE-5□
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,018-37,500 -41,907 -22,117 -23,950 -150 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目
商品タイプねじ式クランプその他縦吊りクランプU字溝用クランプその他その他
クランプ幅 最小(mm)000-0-
商品詳細種別スクリュークランプ竪吊・横吊兼用クランプ竪吊クランプU字溝吊クランプイージークランプワイヤークランプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング