17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

U字溝吊クランプ

通常単価(税別)
22,11723,116
税込単価
24,32925,428
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【仕様】・全長:335mm・使用荷重:250kg・重量(kg):2.0/2.2

  • 商品タイプ
    U字溝用クランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.25
  • 全長
    335mm
  • 商品詳細種別
    U字溝吊クランプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • クランプ幅 最小(mm)

  • クランプ幅 最大(mm)

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

クランプ幅 最小

(mm)

クランプ幅 最大

(mm)

重量

最小発注数量
0
40
2.0kg
1個
30
60
2.2kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,117
( 24,329 )
2日目
23,116
( 25,428 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長:335mm
・使用荷重:250kg
・重量(kg):2.0/2.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字溝吊クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字溝吊クランプ
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
[コンクリート溝蓋用]吊クランプ
40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)
0-240mm コンクリート吊クランプ
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,117-23,21458,91735,08051,98743,680
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプU字溝用クランプU字溝用クランプコンクリート製品用クランプU字溝用クランプコンクリート製品用クランプ縦吊りクランプ
基本使用荷重(t)0.250.250.20.5(2台使用時)0.50.5
全長335mm318mm505mm470mm474mm236mm
商品詳細種別U字溝吊クランプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト