17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト

通常単価(税別)
11,370
税込単価
12,507
通常出荷日:1日目

圧延鋼板や磁性体の板材の手軽な運搬に適しています。【商品仕様】・最大吸着力…1.5kN(150kgf)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドリフト
  • 使用用途
    鋼板用
  • 吸着力 (N)
    1500(150kgf)
  • ハンドル長さ
    150mm
  • サイズ
    100(W)×140(D)×190(H)mm
  • 材質
    本体:スチール、磁石:フェライト磁石
  • 重量
    2.1kg
  • 型番
    ML-150
  • メーカー
    新潟精機

型番:

EA984CA-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA984CA-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドリフト
使用用途
鋼板用
吸着力(N)
1500(150kgf)
ハンドル長さ
150mm
サイズ
100(W)×140(D)×190(H)mm
材質
本体:スチール、磁石:フェライト磁石
重量
2.1kg
型番
ML-150
メーカー
新潟精機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984CA-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,370
( 12,507 )
1日目

詳細情報

基本情報

圧延鋼板や磁性体の板材の手軽な運搬に適しています。
【商品仕様】
・最大吸着力…1.5kN(150kgf)
・ハンドル長さ…150mm
・サイズ…100(W)×140(D)×190(H)mm
・重量…2.1kg
・最大吸着力は吊上げ能力とは異なります
・JAN:4548745644906

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフトの型番EA984CA-5のページです。 型番EA984CA-5に関する仕様情報を記載しております。
100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
板材の運搬
4
満足度:4.0
板材の運搬に使用しています。 簡単に持ち運べるようになるので大変便利なアイテムです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100×140mm/150kgf ハンドマグネットリフト
マグネットリフタ
50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト
133×28×89mm/45kgf ハンドルマグネット
118x98mm/ 50kgf ハンドマグネットリフト
100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター
メーカーエスコ新潟精機(SK)エスコエスコエスコエスコ
通常価格11,37012,20017,2002,39025,64842,660
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプハンドリフトハンドリフトハンドリフトハンドリフト-リフティングマグネット
使用用途鋼板用----鋼板丸鋼兼用
吸着力(N)1500(150kgf)1500500(50kgf)450--
ハンドル長さ150mm--133mm(黒ゴム部分:128mm、持ち手のみ:102mm)--
サイズ100(W)×140(D)×190(H)mm-50(W)×92(D)×32(H)mm133(W)×28(D)×89(H)mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト