17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)

通常単価(税別)
23,800
税込単価
26,180
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体:亜鉛合金、焼付塗装保護カバー:TPE樹脂・プッシュボタン式、番号設定可能・設...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キーボックス
  • ボックスタイプ
    鍵無しタイプ
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    88×65×120
  • 重量
    1460g
  • 本体サイズ
    95×70×131(H)mm(保護カバー着装時)
  • 材質
    本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
  • 用途
    オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
  • 取付穴径
    4.9mm
  • 設置場所
    壁面取付
  • 取付穴数
    4
  • 内寸サイズ(mm)
    60×40×95(H)
  • 型番
    PS7
  • メーカー
    ケイデン
  • 商品名
    カギ番人ビッグ 壁付け型

型番:

EA983ZA-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983ZA-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
キーボックス
ボックスタイプ
鍵無しタイプ
間口×奥行×高さ(mm)
88×65×120
重量
1460g
本体サイズ
95×70×131(H)mm(保護カバー着装時)
材質
本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
用途
オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
取付穴径
4.9mm
設置場所
壁面取付
取付穴数
4
内寸サイズ(mm)
60×40×95(H)
型番
PS7
メーカー
ケイデン
商品名
カギ番人ビッグ 壁付け型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983ZA-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,800
( 26,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:亜鉛合金、焼付塗装
保護カバー:TPE樹脂
・プッシュボタン式、番号設定可能
・設置場所…壁面取付
・本体サイズ…外寸:88×65×120(H)mm、内寸:60×40×95(H)mm
保護カバー着装時:95×70×131(H)mm
・重量…1460g
・取付穴数…4
・取付穴径…4.9mm
・用途…オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
・全天候型。
・操作しやすいプッシュボタン式。
・大容量タイプ。鍵だけでなくカードも保管可能。
・保護カバーも付属でより強固です。
・JAN:4548745987133

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)の型番EA983ZA-35のページです。 型番EA983ZA-35に関する仕様情報を記載しております。
95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)
76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式)
76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式)
キーボックス(可変ダイヤルロック式)
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,80013,51916,0459,610 -34,00035,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプキーボックスキーボックスキーボックスキーボックスキーボックスキーボックス
ボックスタイプ鍵無しタイプ鍵無しタイプ鍵無しタイプ鍵無しタイプ鍵付タイプ鍵付タイプ
間口×奥行×高さ(mm)88×65×12076×57×12776×57×184-420×70×450443×55×662
重量1460g800g900g-11kg6.5kg
本体サイズ95×70×131(H)mm(保護カバー着装時)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング