17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスコ セーフティーループ 890~1200mm

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています・安全性確保のため、指定された重さ以上の工具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ロープ
  • 材質
    その他
  • 線径×長さ (mm×m)
    5×0.89~1.2
  • 重量
    57g
  • 最大開口
    大:11mm、小:7mm
  • スイベル全長
    大:60mm、小:50mm
  • 取付工具重量
    1.5kg以内
  • 商品詳細種別
    セーフティーループ
  • 材質詳細
    ナイロン、スイベル:スチール

型番:

EA983SL-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983SL-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全ロープ
材質
その他
その他
線径×長さ(mm×m)
5×0.89~1.2
重量
57g
最大開口
大:11mm、小:7mm
スイベル全長
大:60mm、小:50mm
取付工具重量
1.5kg以内
商品詳細種別
セーフティーループ
材質詳細
ナイロン、スイベル:スチール
色詳細
オレンジ
-
-

絞り込み条件

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983SL-63

色詳細

最小発注数量
その他
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています
・安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい
【用途】
・高所作業用工具落下防止紐

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ セーフティーループ 890~1200mmの型番EA983SL-63のページです。 型番EA983SL-63に関する仕様情報を記載しております。
エスコ セーフティーループ 890~1200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスコ セーフティーループ 890~1200mm
1200mm/0.5kg 安全キャッチ
エスコ セーフティーループ 940~1300mm
エスコ セーフティーループ 320~1300mm
140mm セーフティーループ用ワイヤー
セーフティーループ レッド,ブラック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2002,1453,1001,3903521,804
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ安全ロープ安全ロープ安全ロープ安全ロープ工具接続コード安全ロープ
材質その他その他その他芯:ステンレスワイヤその他芯:ステンレスワイヤ
線径×長さ(mm×m)5×0.89~1.2-5×0.94~1.31.7×0.32~1.3-3×0.46~1.7
重量57g35g81g-5g-
最大開口大:11mm、小:7mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト