ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・材質…本体:ABS、紐:ナイロン、フック:スチール・カラー…イエロー・取付工具重量…0....
詳細を確認【商品仕様】
・材質…本体:ABS、紐:ナイロン、
フック:スチール
・カラー…イエロー
・取付工具重量…0.5kg以内
・全長…1200mm
・コード径…2mm
・サイズ…44(W)×160(L)×23(t)mm(最縮小時)
・フックサイズ…42×18×7mm
・フック最大開口幅…5mm
・重量…35g
・用途…高所作業用工具落下防止紐
・特長…両端にスイベルフック付
・自動巻取式で引っ掛かりや絡みにくい。
・リール本体をスライドさせることで、ロープの巻取りをロックすることもできます。
・万一の工具落下時にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。
・安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。
・JAN:4548745752052

TJMデザインタジマツール
スマートリール

ダイケン
キーバック(カラビナ付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DBLTACT
アルミカラビナ 5mm
4.5通常価格(税別):281円~

スーパーツール
安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg
5通常価格(税別):1,111円

TJMデザインタジマツール
安全ロープ AZシリーズ
0通常価格(税別):1,987円

藤井電工
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプショックアブソーバー付)
0通常価格(税別):42,471円

シンワ測定
安全ワイヤーコード
0通常価格(税別):981円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

カーボーイ
安心クッションはさみこみ型 貼付タイプ
4.4通常価格(税別):631円~

トラスコ中山
安心クッション はさみこみ型
4.1通常価格(税別):683円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~