17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

南京錠(マスターキー付/12個組)【12個入り】

通常単価(税別)
11,63221,970特別価格
税込単価
12,79524,167特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・複数の箇所を1つの鍵で管理できます。・各南京錠に鍵2本、マスターキー1本付・入数は12個入りです。・...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • 材質
    本体:真鍮、ツル:ハードスチール
  • 詳細1
    入数:12個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ツル径

  • クリアランス

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ツル径

クリアランス

最小発注数量
20mm
3.7mm
タテ:10mm、ヨコ:10mm
1パック

12個入り

30mm
4.8mm
タテ:18mm、ヨコ:16mm
1パック

12個入り

40mm
6.4mm
タテ:22mm、ヨコ:22mm
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,632
( 12,795 )
1日目
17,47516,580
( 18,238 )
1日目
21,97020,913
( 23,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

・複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
・各南京錠に鍵2本、マスターキー1本付
・入数は12個入りです。
・セットごとのマスターキーとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

南京錠(マスターキー付/12個組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
南京錠(マスターキー付/12個組)
エスコ シリンダー南京錠 EA983TK
シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
50mm パーフェクトロック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,632-3,000 -2,160 -9,7701,61010,340
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類南京錠南京錠南京錠ダイヤル錠南京錠南京錠
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮ニッケルメッキ本体・ツル部:ステンレス本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
詳細1入数:12個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング