17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)

通常単価(税別)
9,770
税込単価
10,747
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…本体・ツル部:ステンレス・4桁ダイアル式・暗証番号変更可能・ダイヤル部分を保護する...

詳細を確認
  • 種類
    ダイヤル錠
  • 材質
    本体・ツル部:ステンレス
  • 57mm
  • ツル径
    8mm
  • 全長
    約87mm
  • 厚み
    34mm
  • クリアランス
    タテ:27mm、ヨコ:25mm
  • 重量
    約391g

型番:

EA983S-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA983S-39の仕様・寸法情報

種類
ダイヤル錠
材質
本体・ツル部:ステンレス
57mm
ツル径
8mm
全長
約87mm
厚み
34mm
クリアランス
タテ:27mm、ヨコ:25mm
重量
約391g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983S-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,770
( 10,747 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体・ツル部:ステンレス
・4桁ダイアル式
・暗証番号変更可能
・ダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
・本体ツルともさびにくいステンレス製。
・全長…約87mm
・幅…57mm
・厚み…34mm
・ツル径…8mm
・クリアランス…タテ:28mm、ヨコ:24mm
・重量…約391g
・JAN:4548745729832

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)の型番EA983S-39のページです。 型番EA983S-39に関する仕様情報を記載しております。
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)
50mm パーフェクトロック(ステンレス製)
シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
南京錠(マスターキー付/12個組)
38mm 南京錠(ロックアウト用/赤) EA983TB-31
エスコ シリンダー南京錠 EA983TK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,77010,3402,160 -11,632 -1,6103,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ダイヤル錠南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠
材質本体・ツル部:ステンレス本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮ニッケルメッキ本体:真鍮、ツル:ハードスチール本体:プラスチック、ツル:スチール、シリンダー:真鍮本体・ツル:SUS304、シリンダー:真鍮
57mm-----
ツル径8mm-----
全長約87mm---46mm-

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト