17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)【2個入り】

通常単価(税別)
1,452
税込単価
1,597
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…52×290mm・ストレッチ素材使用・ブーツ着用時に裾が出ないようにしっかり止め...

詳細を確認

型番:

EA983RT-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

使用方法・使用事例

使用事例

52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色) 使用例

EA983RT-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
カラー詳細
OD色
サイズ詳細
52×290mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983RT-15
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,452
( 1,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…52×290mm
・ストレッチ素材使用
・ブーツ着用時に裾が出ないようにしっかり止めることができます。
・マジックテープで装着、調節が簡単。
・JAN:4518340778306

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)の型番EA983RT-15のページです。 型番EA983RT-15に関する仕様情報を記載しております。
52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
異物混入防止に
5
満足度:5.0
自社は製造業なので、製品への異物混入を防止する観点から購入し、作業員全員で使用しています。マジックテープ仕様なので、装着...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
52x290mm ズボンすそ止めバンド(OD色)
25-27cm 靴下(純綿/5足)
ポリエステルパイル製スリッパ
24~27cm 靴中敷
24-27cm 靴下(抗菌・防臭/綿・ポリウレタン)5足
25-27cm 靴下(伸縮素材)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4521,1601401,3471,7301,050 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ関連品靴下スリッパ中敷靴下靴下
その他オプション-----
カラー詳細OD色ブラック---
サイズ詳細52×290mm25~27cm--24~27cm25~27cm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト