17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットバンド(反射タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,431
税込単価
1,574

【商品仕様】・サイズ…24(幅)×630(長さ)mm・ストレッチ素材使用★ライ...

詳細情報を確認する

型番:

EA983RS-50
解除
    数量:

    EA983RS-50の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ステッカー
    サイズ
    24(幅)×630(長さ)mm

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA983RS-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,431
    ( 1,574 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ…24(幅)×630(長さ)mm
    ・ストレッチ素材使用
    ★ライトからの光を反射するので、夜間も安全です。
    ・JAN:4518340778290

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘルメットバンド(反射タイプ)の型番EA983RS-50のページです。 型番EA983RS-50に関する仕様情報を記載しております。
    ヘルメットバンド(反射タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘルメットバンド(反射タイプ)
    10x700mm ヘルメット用反射テープ(10本)
    1個用ヘルメットラック
    ヘルメット用バイザー EA998AX-41
    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46
    300x250x200mm ヘルメット収納バッグ EA925FE-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,4311,6801,880 -1,7301,1902,281
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプステッカーステッカーラック外装外装その他
    サイズ24(幅)×630(長さ)mm10×700mm(1枚あたり)240×272mm430×400mmフリー360(W)×240(D)×200(H)mm(持ち手除く)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました