17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

50mm セーフティーベルト(反射テープ付)ワンタッチバックル式

通常単価(税別)
3,540
税込単価
3,894
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい・反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高...

詳細を確認
  • 重量
    62g
  • 全長
    約1325mm
  • サイズ
    ウエスト約74~121cmまで自在に調整可能
  • 材質詳細
    ビニール
  • 50mm
  • 装着方法
    ワンタッチバックル式
  • 高輝度反射材
    高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング
  • 詳細1
    夜間も視認性が高く安全

型番:

EA983RS-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983RS-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト
イエロー
LED有無
胴回り(cm)
約74~121
重量
62g
全長
約1325mm
サイズ
ウエスト約74~121cmまで自在に調整可能
カラー
-
材質詳細
ビニール
50mm
装着方法
ワンタッチバックル式
高輝度反射材
高輝度高輝度反射材、ビニールコーティング
詳細1
夜間も視認性が高く安全
商品詳細種別
50mm セーフティーベルト(反射テープ付)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • LED有無

  • 胴回り(cm)

  • カラー

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983RS-12

商品タイプ

LED有無

胴回り

(cm)

カラー

商品詳細種別

最小発注数量
ベルト
イエロー
約74~121
-
50mm セーフティーベルト(反射テープ付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540
( 3,894 )
1日目

詳細情報

基本情報


・蛍光色で可視性が高い、紫外線にも劣化しにくい
・反射材がビニールコーティングされているので、耐久性が高い
・裏面にポリ織物裏打ちされています。
・頑丈なバックル付
・反射材入りで夜間も視認性が高い。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm セーフティーベルト(反射テープ付)ワンタッチバックル式の型番EA983RS-12のページです。 型番EA983RS-12に関する仕様情報を記載しております。
50mm セーフティーベルト(反射テープ付)ワンタッチバックル式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm セーフティーベルト(反射テープ付)ワンタッチバックル式
50mm セーフティーベルト(反射テープ付)頑丈なバックル付
安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付
防犯ベスト 左胸、背中に透明の差込ポケット付
安全ベスト・LED ショート丈タイプ シーバーフックとポケット(左胸)付
M/L 安全ベスト
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,5404,3775,786 -1,560 -5,0331,500
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
重量62g150g約465g約190g約400g-
全長約1325mm約1280mm----
サイズウエスト約74~121cmまで自在に調整可能-フリーフリー-M/L
材質詳細ビニールビニール反射材:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ--
50mm50mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト