17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付

通常単価(税別)
5,7867,386
税込単価
6,3658,125
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・特長…・前面とサイドにマジックテープ付、サイズ調整が可能・腰の部分にもLED球は付いているので、視認...

詳細を確認
  • 着丈 (cm)
    58
  • 胴回り (cm)
    約95~125(マジックテープで調整可能)
  • 重量
    約465g
  • 電源
    単3電池×2個(別売)
  • サイズ
    フリー
  • 材質詳細
    反射材:塩化ビニール、メッシュ:ポリエステル
  • 用途
    警備・交通誘導などに
  • 光源
    LED球×24個
  • ウエスト
    約95~125cm(マジックテープで調整可能)
  • テープ幅
    60mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 本体材質

  • 反射材

  • LED有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

本体材質

反射材

LED有無

最小発注数量
安全ベスト
ナイロンメッシュ
PVC
イエローメッシュ地/黄反射
1個
安全ベスト
ナイロンメッシュ
PVC
ネイビーメッシュ地/白反射
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,386
( 8,125 )
1日目
5,786
( 6,365 )
1日目

詳細情報

基本情報


・特長…・前面とサイドにマジックテープ付、サイズ調整が可能・腰の部分にもLED球は付いているので、視認性がアップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全ベスト・LED 前面とサイドにマジックテープ付
安全ベスト・LED ショート丈タイプ シーバーフックとポケット(左胸)付
防犯ベスト 左胸、背中に透明の差込ポケット付
安全ベスト・LED 二重構造メッシュ素材使用
50mm セーフティーベルト(反射テープ付)頑丈なバックル付
防犯ベスト 表側右胸に取外し可能なポケット有
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,786-5,0331,560 -2,9144,3772,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
着丈(cm)58505260.5-約60
胴回り(cm)約95~125(マジックテープで調整可能)約100~130約90~130約88~12373~122約90~120
重量約465g約400g約190g約250g150g-
電源単3電池×2個(別売)--単3電池×2個(別売)--
サイズフリー-フリー--フリー

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング