17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ札(スライド式)

通常単価(税別)
1,1001,870
税込単価
1,2102,057
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 取付仕様

  • サイズ

  • 取付穴径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

取付仕様

サイズ

取付穴径

最小発注数量
-
90×35×3mm
-
1個
その他
90×35×3mm
4mm×2箇所
1個
その他
130×60×3mm
7mm×2箇所
1個
その他
130×60×3mm
7mm×2箇所
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531
( 1,684 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,870
( 2,057 )
1日目
1,210
( 1,331 )
1日目

詳細情報

基本情報


・札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ札(スライド式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ札(スライド式)
スライド式ボンベ札 「空  充」 札-14B
スライド式ボンベ札「空 充」札-15A
スライド式ボンベ札「空 充」 札-14A
スライド式ボンベ札 「空  充」 札-15B
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)
メーカーエスコ日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコ
通常価格1,100-1,1111,6701,5421,2211,410 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ安全標識----安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)----塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他その他その他その他その他
詳細材質硬質塩ビ----本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス
表示内容詳細空・充----開/閉

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト