ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | サイズ(mm) | 内容 | 材質 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| EA983HD-1 | 15×80×0.5 | 回転方向→ | アルミプレート(テープ付) | 粘着 |
| EA983HD-2 | 15×80×0.5 | ←回転方向 | アルミプレート(テープ付) | 粘着 |
| EA983HD-3 | 15×80×0.5 | 開←→閉 | アルミプレート(テープ付) | 粘着 |
| EA983HD-4 | 15×80×0.5 | 閉←→開 | アルミプレート(テープ付) | 粘着 |
【特長】
安全標識の機器矢印銘板。
材質は水や熱に強いアルミプレートで裏面に粘着テープ付き。
サイズは15×80×0.5mm。
【用途】
機器の操作補助や誤操作防止。

日本緑十字社
機器銘板


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):932円~

ユニット
バルブ開閉表示板(切替式) 回転式両面表示板
3.5通常価格(税別):457円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型
5通常価格(税別):915円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):343円~

エーワン
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用)・サインラベル
4.7通常価格(税別):983円~

ユニット
JIS配管識別方向表示ステッカー 矢印型(流体名入り)
4.7通常価格(税別):918円~