17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)

通常単価(税別)
1,4101,870
税込単価
1,5512,057
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

・札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 詳細材質
    本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス
  • 入数
    1個入り
  • 表示内容詳細
    開/閉
  • 詳細1
    両面印刷
  • 商品詳細種別
    スライド式
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 取付仕様

  • サイズ(mm)

  • 取付穴

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

取付仕様

サイズ(mm)

取付穴

最小発注数量
その他
50×35×3
Φ4mm×2箇所
1個
-
90×35×3
-
1個
その他
130×60×3
Φ7mm×2箇所
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
1日目
1,531
( 1,684 )
2日目
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

・札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)
スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)
エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)
40x40mm バルブ開閉札
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50mm
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,410-1,157 -989 -880499474
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-塩化ビ二―ル(PVC)アルミポリエチレンテレフタラート(PET)ポリエチレンテレフタラート(PET)
表示内容その他その他その他その他その他その他
詳細材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス-硬質エンビ-ラミPETラミPET
入数1個入り-1個入り2枚1組-1枚入り

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト