17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

120x50mm バルブ開閉札

通常単価(税別)
3,480
税込単価
3,828
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…120×50×1mm・材質…ラミプレート・両面印刷、チェーン付・札をまわすと前後...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • サイズ
    120×50×1mm
  • 詳細材質
    ラミプレート
  • 表示内容詳細
    開・閉
  • 取付仕様詳細
    チェーン付

型番:

EA983HB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983HB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
サイズ
120×50×1mm
詳細材質
ラミプレート
表示内容詳細
開・閉
取付仕様詳細
チェーン付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983HB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,480
( 3,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…120×50×1mm
・材質…ラミプレート
・両面印刷、チェーン付
・札をまわすと前後が入れ替わり表示が変わります。
・JAN:4518340592278

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120x50mm バルブ開閉札の型番EA983HB-1のページです。 型番EA983HB-1に関する仕様情報を記載しております。
120x50mm バルブ開閉札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120x50mm バルブ開閉札
回転式バルブ開閉札 「開(赤)閉(緑)」 特15-88
360x120mm・360x120mm 短冊形一般標識
φ50mm 丸型バルブ開閉札
360x120mm 短冊型標識板
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm
メーカーエスコ日本緑十字社エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4803,025600474600474
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)その他-その他ポリエチレンテレフタラート(PET)その他ポリエチレンテレフタラート(PET)
表示内容その他その他-その他-その他
取付仕様その他--その他-その他
サイズ120×50×1mm-360×120×1mmΦ50×2mm360×120×1mmΦ50×2mm

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト